製品の公開
XP Series LED Video Wall
Christie

XP Series LED Video Wall

Google翻訳”,

Christie XPシリーズLED

Christie® XPシリーズLEDは、ダークライドや没入型アトラクションが求める視覚的な迫力を実現するために設計されており、ゲストが切望する体験を提供します。

あらゆる明るさで動作します

Christie® XPシリーズLEDは、一切の妥協を許さず、卓越した精度と性能を実現するように設計されています。正確な色再現性と優れたグレースケール忠実度により、低照度環境でも高輝度環境でも比類のない映像を提供し、ダークライド、ミッションクリティカルな制御室、高級オフィススペースなど、あらゆる場所でコンテンツを意図どおりに表示します。

TAA準拠のXPシリーズLEDは、縦向き・横向きどちらにも対応する超薄型筐体デザイン、0.9mmから3.75mmまでの幅広いピクセルピッチ、そして内側・外側両方の曲面への対応など、設置場所に合わせた柔軟なデザインを提供します。

Christie VividLife 提供

Christie VividLife ™ LEDビデオ処理プラットフォームは、高度なハードウェア、インテリジェントな処理、ピクセル単位の正確なキャリブレーション、そして非常に直感的なウェブインターフェースを備え、XPシリーズに低輝度レンダリング、正確な色再現、そしてディスプレイ全体にわたる均一な輝度を実現します。

技術仕様
  • Unique refxp-series-led-video-wall
  • コレクションセットLED Video Walls
  • コレクションXP Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-22
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • Uniclass2015コードPr_40_70_05
  • Uniclass2015詳細Audio visual equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
  • OmniClassNumber23-37 19 17
  • OmniClassタイトルVideo Walls