製品の公開
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
Cisco Systems, Inc.

Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
Google翻訳”,

Cisco Catalyst 9136 シリーズ アクセス ポイントは、Wi-Fi の新しい 6 GHz 帯域をサポートする次世代のエンタープライズ アクセス ポイントです。回復力があり、安全で、インテリジェントです。

Wi-Fi 6E 準拠の Catalyst 9136 シリーズは、6 GHz 帯域拡張を利用して、より高いスループット、より多くの容量、より少ないデバイス干渉を備えた、より信頼性と安全性の高いネットワークを生成します。アクセス ポイントには 2 つの 4x4 無線と 1 つの 8x8 無線が付属しており、多くの機能を提供します。

Wi-Fi 6E テクノロジーは、Wi-Fi 6 を 6 GHz スペクトルに拡張し、高速化と低遅延を実現すると同時に、ネットワークのセキュリティを強化します。仕事を遂行するためにアプリがますます重要になるにつれ、クライアントはそれらに無制限にアクセスできる必要があります。 Wi-Fi 6E はその直接アクセスを提供します。

Wi-Fi 6E の機能:

● 新しい 6 GHz スペクトルと追加の帯域幅により、ネットワーク速度が向上します。

● ワイヤレス接続と有線接続の間のギャップを縮める、接続の信頼性と予測可能性の新しい標準。 Wi-Fi 6E デバイスは、Wi-Fi 6E に準拠していないデバイスと同じスペクトルを共有する必要がなく、それ自体に追加の 1.2 GHz の無干渉スペクトルを持ちます。

●必須の WPA3 セキュリティにより、これまでよりも優れたネットワーク セキュリティ。

技術仕様
  • Unique refcisco-catalyst-9136-series-access-point
  • コレクションセットNetworking
  • コレクションAccess Networking
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000816
  • ETIM 名WLAN access point
  • UNSPSC名称Network security equipment
  • UNSPSC432225
  • MasterFormat 2014 コード27 21 33
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Wireless Access Points
  • OmniClassNumber23-37 13 00
  • OmniClassタイトルInformation Technology Equipment
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security