製品の公開
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
    Cisco Systems, Inc.

    Cisco Ceiling Microphone Pro

    Google翻訳”,

    製品概要

    Cisco Ceiling Microphone Pro は、リモート参加者に自然で高忠実度のサウンドを提供し、Cisco ビデオ デバイスと接続すると統合された、邪魔にならない視聴覚体験をサポートする AI アダプティブ天井マイクです。

    高品質で公平なオーディオ体験

    8つのアダプティブビームによるビームフォーミングで指向性音声を集音するオーディオ周辺機器です。発言者のみに自動的に焦点を合わせ、会議スペースの他のエリアを遮断することで、背景ノイズや残響を効果的に抑制します。最大半径3.5メートル(11.5フィート)の音声を集音できるこの天井マイクは、様々な会議室や大規模な多目的スペースに効果的で高品質なオーディオソリューションを提供します。シスコ製カメラから得られる豊富な映像データを活用することで、集音精度を継続的に最適化し、音源のみに焦点を合わせることができるのが特長です。

    Ceiling Microphone Proは、精密なカメラトラッキングとマルチカメラシナリオに対応し、スムーズで魅力的な遠距離映像体験を提供します。マイクにはオーディオインテリジェンスが組み込まれているだけでなく、接続されたCiscoビデオデバイスの高度なノイズ除去、ミキシング、スマートAI処理も搭載されており、遠隔地のビデオ会議参加者に鮮明な音声を提供します。さらに、Ciscoビデオデバイスおよびカメラソリューションとの緊密な統合により、これらが1つのインテリジェントルームエコシステムとして機能し、距離を気にすることなく、究極のオーディオとビジュアル体験をビデオ会議で実現します。

    セットアップが速く、管理が簡単

    Ceiling Microphone Proは、ゼロタッチの自動ポジショニング機能により、これまでにないほど迅速なセットアップを実現。瞬時に調整でき、オーディオビジュアルチームとITチームの導入負担を軽減します。IP経由でビデオシステムに接続することでケーブル1本で接続でき、外付けのデジタル信号処理(DSP)ユニットは不要です。また、複数の天井マウントオプションに対応しています。

    Control Hub では、Cisco ビデオ デバイス、IP マイク、その他の周辺機器のリモートで統合されたクラウド デバイス管理と診断が提供されるため、IT 管理者は、複数のサードパーティ管理ダッシュボードや設計ソフトウェア ソリューションの代わりに単一の管理ツールを使用するというシンプルさからメリットを得られます。

    安全な暗号化と継続的な機能アップグレードを組み合わせることで、従来のオーディオ導入に伴う AV コストと複雑さを軽減し、会議室への投資を保護します。

    モダンで適応性の高いワークスペースデザインに柔軟かつ便利

    アークティックホワイトまたはカーボンブラックの2色展開で、目立たずパワフルなオーディオデバイスです。比類のない柔軟性と利便性を備え、現代的な会議室デザインや柔軟なワークスペースレイアウトをサポートします。適応性に優れた設計により、部屋のレイアウト変更や柔軟なスペースへの対応力を高めます。

    Ceiling Microphone Proは、循環型経済をサポートする設計で、様々な天井タイプに対応する柔軟な取り付けオプションを提供し、中規模の日常的な会議室から大規模な分割可能なスペースまで、すっきりとした外観と雰囲気を実現します。目立たず、目立たないソリューションは、日常的な会議室で優れたカバレッジを提供し、改ざんの心配もありません。また、他のCeiling Microphone Proと自動的に組み合わせることで、大規模および多目的な会議室のシナリオにおいて、卓越した音響体験を提供します。

    技術仕様
    • Unique refCisco-Ceiling-Mic-Pro
    • コレクションセットVideo Conferencing
    • コレクションTelePresence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_75_10_21_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications systems
    • MasterFormat 2014 コード27 41 16.29
    • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClassNumber23-37 00 00
    • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment