製品の公開
Eclipse 22
Eclipse 22
Eclipse 22
    CITISPIRE

    Eclipse 22

    Google翻訳”,

    音響設計と独創性において前例のない、私たちのシグネチャーNXシリーズは、それらが作成される前に何年にもわたる音響テストを経てきました。したがって、リスナーはこの設計のおかげで微妙な「音色」を感じることができます。その結果、特に高周波数での減衰が長引いて持続し、サウンドステージとステレオイメージングが拡大します。

    ピュアアコースティックス

    「未来の工業」デザインとして適切に名付けられた当社のパッシブスピーカーは、高品質のアルミニウムシャーシ、特許出願中の「レゾナンスディスク」、円錐形のダウンファイアウーファー、スパイクレッグを使用して革新的なアイデアを引き出し、完璧なバランスと音質を実現します。

    ミニマリスト

    ベクトルと人間工学のパラダイムに基づいて、この「次世代」のミニマリストデザインは中立的で制約のないままであり、自己表現の自由を残していると私たちは信じています。うまく実行された製品は、私たちの日常生活に幸福感をもたらすはずです。

    高忠実度

    高品質のアンプ、パッシブスピーカー、高品質のスピーカーケーブルは、ハイファイオーディオに不可欠です。パッシブスピーカー、つまり外部アンプを使用してスピーカーに電力を供給する方が、より高品質のサウンドシステムであると考えています。各スピーカーは手作りで、個別に調整され、最も目の肥えたオーディオファンに職人技を提供します。


    仕様
    • Type: Passive Speakers (Studio)

      Material: Anodized Aluminum
      Resonance Disc: 220 mm
      Height: 470 mm (18.4 inches)
      Net Weight: 3.4 kg
      Options:
      Classic Black / Kyoto Hikibaku Edition

    技術仕様
    • Unique refCITISPIRE_eclipse_22
    • コレクションセットSound system
    • コレクションPassive Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-37 17 13 19
    • OmniClassタイトルSpeakers

    対応地域

    ヨーロッパ 北米 アジア