製品の公開
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure
    CityScapes, Inc

    Envisor Vertical Rib HVAC Post Mounted Enclosure

    Google翻訳”,

    Envisor® 垂直リブ付き支柱取り付け式屋上スクリーン(Acrylicap® ABS製)

    CityScapes社のEnvisor®垂直リブ支柱式屋上遮蔽システムで、屋上の視界をすっきりさせ、自治体の建築基準への準拠を確保しましょう。HVAC設備、機械設備(RTU)、チラーを隠すためのオールインワン屋上遮蔽ソリューションとして特別に設計されたこの支柱式屋上遮蔽システムは、屋根膜に負担をかけたり、機器の性能を妨げたりすることなく、連続的な建築的隠蔽を実現します。

    独自のAcrylicap® ABS(厚さ0.187インチのアクリルキャップ付きABSコアに両面ラミネート加工を施したもの)を使用して製造された垂直リブ形状は、過酷な気象環境下でも最大限の耐紫外線性、高い耐衝撃性、そして長期的な色褪せ防止を実現します。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • 高い耐風性:厳しい環境条件向けに設計された標準的な屋上スクリーン構成は、最大風速115mphに対応し、最大180mphまで対応可能な特注仕様もご用意しています。
    • 支柱取り付けの汎用性: 4インチ×4インチ(壁厚1/4インチ)または外径3インチの構造用鋼製支柱に簡単に固定でき、最大8フィート間隔で設置できるため、HVACユニットからの構造的な隔離を確保しながら、屋上スクリーンの設置を簡素化します。
    • 紫外線と天候からの保護:厚さ0.187インチのAcrylicap® ABSシートは、腐食せず、色あせしにくい屋根用スクリーンバリアを形成し、長時間の太陽光への曝露、ひび割れ、劣化を防ぎます。
    • モジュール式パネルの寸法:標準幅45インチのパネルは、高さ35インチ、52インチ、70インチからお選びいただけます。縦方向のリブ模様が奥行きと構造的な剛性を高め、パネルの継ぎ目を目立たなくします。
    • 積み重ね可能で拡張可能:パネルは垂直に積み重ねることができ(例えば、35インチと52インチのパネルを組み合わせることで、最大87インチ以上のカバー範囲を実現)、大型機械設備の屋上遮蔽をカスタマイズできます。
    • 空気の流れと機器の完全性:あらゆる屋上スクリーン用途において、機器の空気の流れを妨げず、換気に関する規制を遵守するために必要な底部クリアランス(最低6インチ以上)を維持するように設計されています。
    • 低自重:約1.1ポンド/平方フィートという低自重により、この屋上用遮蔽パネルシステムは、構造支持部材や屋根システムにかかる自重を最小限に抑えます。
    • 構造補強: 52インチおよび70インチのパネルには、機械的にリベット留めされたアルミニウム製サポートレールが採用されており、強風にさらされた際の剛性を高めています。
    • BABAA認証済み:連邦政府および公共事業の仕様に関する「ビルド・アメリカ・バイ・アメリカ法」の要件を完全に満たしています。
    技術仕様
    • Unique refenvisor-vertical-rib-hvac-enclosure-post-mounted
    • コレクションセットHVAC Enclosure
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • MasterFormat 2014 コード05 58 16
    • MasterFormat 2014 タイトルFormed Metal Enclosures
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products