製品の公開
Munich Armchair
Classicon

Munich Armchair

Google翻訳”,
2011年にSauerbruchHuttonによって設計されました。 -20世紀と21世紀の現代美術は、建物とその家具が同じように近代的であるため、適切な設定に値します。ベルリンの建築家ザウアーブルックハットンは、ミュンヘンのブランドホルスト博物館の設計を依頼されたとき、このように刺激的な課題に直面しました。 2009年に開館した美術館では、カフェテリア、ホワイエ、会議室、講義室、ラウンジの3つの異なる座席ソリューションが開発されました。 ClassiConは、建築家と緊密に協力して、シリーズ生産の段階まで設計を開発しました。形と品質の面で厳しい期待に加えて、家具が公共の場で受ける典型的な傷みも考慮に入れられなければなりませんでした。その耐久性は、さまざまなテストによって保証されました。無垢材のベース。鋼管のフレーム(ゴムウェビング付き)。いす張り:ポリエステル繊維を使用したポリウレタン。布または革で覆います。詳細、色、ヨーロッパ標準テストは価格表をご覧ください。
技術仕様
  • Unique refMunich_Armchair_1
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSeating furniture
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-01-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)810
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_26
  • Uniclass2015詳細Easy chairs
  • MasterFormat 2014 コード12 52 19
  • MasterFormat 2014 タイトルUpholstered Seating
  • OmniClassNumber23-21 23 13
  • OmniClassタイトルResidential Seating
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS