製品の公開
Munich Coffee Table
Classicon

Munich Coffee Table

5つ星のうち4.74.7(14 レビュー)
Google翻訳”,
2010年にSauerbruchHuttonによって設計されました。 -20世紀と21世紀の現代美術は、建物とその家具が同じように近代的であるため、適切な設定に値します。ベルリンの建築家ザウアーブルックハットンは、ミュンヘンのブランドホルスト博物館の設計を依頼されたとき、このように刺激的な課題に直面しました。 2009年に開館した美術館では、カフェテリア、ホワイエ、会議室、講義室、ラウンジの3つの異なる座席ソリューションが開発されました。 ClassiConは、建築家と緊密に協力して、シリーズ生産の段階まで設計を開発しました。無垢材のフレーム、はっきりとニスを塗った、または黒く染色したもの。丸みを帯びたエッジのある卓上。詳細と色は価格表をご覧ください。
技術仕様
  • Unique refMunich_Coffee_Table_1
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-01-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)880
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26