製品の公開
Munich Table
Classicon

Munich Table

5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
Google翻訳”,
2011年にSauerbruchHuttonによって設計されました。 -20世紀と21世紀の現代美術は、建物とその家具が同じように近代的であるため、適切な設定に値します。ベルリンの建築家ザウアーブルックハットンは、ミュンヘンのブランドホルスト博物館の設計を依頼されたとき、このように刺激的な課題に直面しました。 2009年に開館した博物館の概要には、カフェテリアで使用するためのダイニングテーブルの設計が含まれていました。建築家との緊密な協力により、ClassiConはドラフトをさらに一歩進め、元の設計を再解釈しました。角が丸い真っ直ぐなテーブルトップが斜めの脚の上に浮かぶように、テーブルは特別な軽さを与えます。ミュンヘンチェアとミュンヘンアームチェアとともに、公的または私的な領域で使用するための調和のとれたアンサンブルが作成されます。無垢材のフレーム。本物の木でベニヤ仕上げされた明確にニスを塗ったMDFの丸みを帯びたエッジのある卓上。詳細、色、ヨーロッパ規格は価格表をご覧ください。
技術仕様
  • Unique refMunich_Table_1
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)2400
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルMDFボード
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26