製品を公開する
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2

    Lockmaster S2

    Google翻訳,

    LPS1175 SR2 および Secured by Design スイング ゲート。

    CLD の LockMaster S2 スイング ゲートは、CLD Securus フェンス ラインとシームレスに調和するように特別に開発されました。Securus S2 インフィル パネルを使用して利用できる LockMaster S2 は、美観を維持しながらセキュリティ定格のアクセス コントロールを提供します。Loss Prevention Certification Board (LPCB) による厳格なテストにより、攻撃に対して最低 3 分の遅延が保証される LockMaster S2 は、Secured by Design 認定も受けており、警察が推奨するセキュリティ仕様となっています。

    特徴:


    最低3分の遅延を防ぐ専門の高セキュリティシステム
    再利用素材
    Securusメッシュインフィルの二重層
    ダブルリーフまたはシングルリーフのオプション
    内外開口オプション

        仕様
        • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

          Secured by Design - Police Preferred Specification

          Product Reference: CLD LockMaster S2 Gate System

          Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill, to match fencing

          Configuration: Double leaf/single leaf. Inward or outward opening as required

          Heights: Double 2440mm to 5000mm to match fence panel

          Select as required Single 2440mm to 3000mm or up to 5000mm with lintel panel

          Nominal heights: 2.4m to 5m

          Widths: To suit mesh infill panels:

          Select as required Single leaf: 900mm minimum to 4000mm maximum

          Double leaf: 1200mm to 8000mm maximum

          Gate Frame: To suit mesh infill panels:

          Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Galvanised and powder-coated to match fencing

          Infill Panels: Options to be chosen from the following fencing systems (see fencing Q40 specification sheets for information)

          CLD Securus S2

          Locking: Slide bar with certified padlock or key operated hook bolt lock

          Hinges: 3 x hinge sets

          Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

          Any RAL colour

          Post dimensions: 800mm x 80mm minimum

          Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

          Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

          Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

          Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

          To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

        技術仕様
        • 固有参照番号Lockmaster-SR2-with-infill-options-Single-leaf-Carbon-steel-gate
        • 製品ファミリLandscaping
        • 製品グループGates
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2022-05-05
        • 版番号1
        関連
        • 主要素材スチール
        分類
        • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - ゲート
        • IFC分類オブジェクト
        • Uniclass 2015 コードPr_30_59_34_14
        • Uniclass 2015 説明Carbon steel gates