製品の公開
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound
Dulok Sport Rebound

    Dulok Sport Rebound

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    スポーツ用リバウンドパネルシステム

    CLD Dulok Sports Rebound は、スポーツ境界フェンスを再定義し、別個のパネルやセキュリティの妥協を必要とせずに、内蔵のリバウンド機能を提供します。フル オプションと部分オプションの両方が用意されている Dulok Sports Rebound は、Dulok ダブル ワイヤー システムとシームレスに統合され、スポーツ境界に美しくメンテナンスの手間がかからないソリューションを提供します。このシステムは、多目的ゲーム エリア (MUGA)、テニス コート、プロ スポーツ コンプレックス、学校などに最適です。

    特徴:

    • リサイクル素材を活用し、持続可能性を推進
    • シームレスなブランディング統合のために、RALカラーのフルレンジをご用意
    • 開口部が小さいほど強度と弾力性が向上します
    • さまざまな目標オプションと簡単に統合できます
    • 多様なニーズに対応するために幅広い高さオプションを提供します
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Sports Rebound Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals

      Mesh size: 66.5 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm, 2030mm as full rebound panels. 3030mm to 6060mm as combination of rebound and Dulok standard panels heights.

      Nominal height: 1.2 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm on one side

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: n/a

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex. Rubber grommets available for noise reduction.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep (depending on fence height)

      Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refdulok-sport-rebound
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス