製品を公開する
Screenogril - Fencing system
Screenogril - Fencing system

    Screenogril - Fencing system

    5つ星のうち4.64.6(15 件のレビュー)
    Google翻訳,
    ルーバーフェンスパネルシステム

    CLD Screenogril は、侵入を防ぎながら建物の視認性を制限できるよう設計されており、80% または 100% の 2 つの異なる遮蔽レベルを提供します。さまざまな高さのオプションが用意されている CLD Screenogril は、遮蔽が必要なあらゆる場所に対応するモジュール式のアプローチを提供します。このシステムは、病院、商業開発、駐車場、その他の遮蔽用途に最適です。

    特徴:
    • 再利用素材
    • 現代的なルーバー効果
    • 2つのスクリーニングレベルオプション
    • ベースプレートと地上埋設オプション
    • モジュラーシステム
    ゲイツ:
    UniGril 製品シリーズには、フェンスを補完するゲートも用意されています。ゲートは、カンチレバーまたはスイング式で、全自動オプション付きで、さまざまな幅と高さで提供されています。すべてのゲートは、通常の厳格な基準を満たし、該当する場合は最新の法律に準拠しています。RAL カラーのフル レンジが利用可能です。詳細についてはお問い合わせください。
    仕様
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Screenogril Louvred Rigid Panel System

      Panel type: Louvre panels consisting of triple flanged louvres, electrofused to 4mm horizontal wires at 46mm vertically and 132mm horizontally. Top and bottom flat bars 50mm x 3mm. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns.

      2 vision options available – select as required:

      80/20 vision using 50mm x 1.5mm fin louvres

      100/0 vision using 69mm x 1.5mm fin louvres

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: n/a

      Height: 80/20 vision: 954mm/1596mm/1963mm or any combination of these heights

      100/0 vision: 967mm/1608mm/1975mm or any combination of these heights

      Nominal height: 1.0, 1.4m, 1.6m, 2.0m – panels can be modified to bespoke heights if required.

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Varies dependant on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • 固有参照番号Screenogril-Fencing-system
    • 製品ファミリLandscaping
    • 製品グループFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 説明Metal mesh panel fencing systems