製品を公開する
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system

    Securus - Fencing system

    5つ星のうち4.84.8(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    358 ウェルドメッシュ リジッド メッシュ パネル フェンス システム。

    CLD Securus は、当社の専門的なセキュリティ フェンスのシリーズです。従来は刑務所メッシュまたは 358 メッシュと呼ばれていた Securus シリーズは、最新のセキュリティ課題に必要な汎用性と耐久性を備え、クリアな視界を確保できるように更新されました。Securus には後付けオプションがあり、パネルや固定部品を交換するだけで、異なる等級のセキュリティとサイトのニーズを将来にわたって保護できます。

    特徴:

    • 再利用素材
    • 高密度の金網でも魅力的な外観
    • 剛性溶接鋼線メッシュパネル
    • セキュリティレベルが変わるとパネルを切り替えるオプション
    • ロールフランジポスト設計
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Profiled version also available

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required. 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm

      Nominal height: 1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour, including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum. 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special hollow flanged section, hot-dipped galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • 固有参照番号Securus-Flat-Fencing-system
    • 製品ファミリLandscaping
    • 製品グループFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 説明Metal mesh panel fencing systems