製品の公開
Dulok S1
Dulok S1
Dulok S1

    Dulok S1

    Google翻訳”,
    セキュリティ定格のダブルワイヤーパネルシステム

    CLD Dulok は、非常に適応性の高いメッシュ フェンス ソリューションとして登場し、可視性が不可欠な用途に最適です。セキュリティ評価済みのこの Dulok のバージョンは、6 mm の垂直ワイヤーの両側に 0.31 インチの水平ワイヤーを 2 本備えており、従来は 868 構成と呼ばれ、潜在的な侵入者を阻止するように戦略的に設計されています。

    特徴:

    • 最低60秒の遅延に耐えられる高セキュリティシステムとして独立テスト済み
    • 持続可能性の目標に沿ってリサイクル素材で作られています
    • コスト効率の高い保護を提供する経済的なセキュリティ認定システム
    • 多様なニーズに応える幅広い高さオプション
    • 安心感を高める認定システムによる安全な設計
    仕様
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Dulok S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2508mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

      Mesh size: 200m x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 1830mm up to 5070

      Nominal height: 1.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2518mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refdulok-s1-fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス