製品の公開
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop
Dulok WaveTop

    Dulok WaveTop

    Google翻訳”,
    装飾トップ付きダブルワイヤーパネルシステム

    CLD Dulok WaveTop は、非常に汎用性の高いメッシュ フェンス システムで、視認性が最優先される場所で、美観とコスト効率に優れたソリューションを提供します。この装飾的な Dulok は、魅力的な波型トップ効果を誇り、あらゆる環境にスタイリッシュな雰囲気を加えます。6 mm の垂直ワイヤー (従来は 868 と呼ばれていました) の両側に 8 mm の水平ワイヤーを 2 本備えた Dulok WaveTop は、堅牢な構造で侵入者を阻止するだけでなく、滑らかなトップも備えているため、特に子供の遊び場や学校に適しています。

    特徴:

    • リサイクル素材を使用しており、環境に優しい取り組みをサポートしています
    • 迅速かつ簡単なインストールを保証し、時間と労力を節約します
    • 美しい波型トップデザインが視覚的な魅力を高めます
    • 遊び場、公園、住宅開発、学校に最適
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok WaveTop Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Available heights

      Select as required: 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil - flush edges

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Nil

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refdulok-wavetop
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス