製品の公開
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail

    FlexaRail

    Google翻訳”,
    垂直バー金属手すり

    Flexa-Rail™ フェンス システムなら、急勾配を含むあらゆる地形の輪郭に、足を踏み入れる必要もなく簡単に順応する革新的な自動傾斜パネルのおかげで、不均一な地面でも問題ありません。適応性に優れた短いパネルは、子供の遊び場、レクリエーション エリア、新築住宅開発地で好まれています。標準のボウトップは、子供の遊び場周辺での使用が ROSPA によって承認されており、安全性が損なわれることはありません。</p>
    <p>セキュリティの強化が不可欠な場合、Flexa-Rail™ は背の高いパネルでその役割を果たし、学校の周囲に強力なバリアを作ります。これらの背の高いオプションは、侵入者を効果的に阻止する、先端の尖端が付いた垂直のバートップなど、多様な構成を提供します。

    特徴:

    • リサイクル素材で作られており、環境の持続可能性に貢献しています
    • 自動傾斜パネルは、不均一な地面にも簡単に適応します
    • 設置の柔軟性を高めるベースプレートと地上埋設オプションが利用可能
    • さまざまな好みに合わせて、垂直バー、ボウトップ、フラットトップのオプションを提供します。
    • 安全なトップは学校、遊び場、新築住宅開発での使用に最適です。
    仕様
    • Standard: BS1722-9

      Product Reference: CLD Flexarail vertical bar railing System

      Panel width: 2880mm

      Wire diameter: 25.4mm

      Available heights

      Select as required: 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2100, 2400mm

      Nominal heights: 0.9m to 2.4m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: Bow top, vertical bars & ROSPA options

      Panel installation: Bottom of panel minimum 40mm above final ground level

      Topping

      options: Range of options available from standard bow top to spearhead finial

      Posts: 60x60mm dia2.5mm SHS

      Maximum post

      Centres: 2995mm

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refflexarail
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス