製品の公開
ModSec Securus S3

ModSec Securus S3

Google翻訳”,

CLD ModSec は、地上レベルまたはトレンチ システムとして設置できる革新的な設置システムです。配線やサービス用の内蔵チャネルを備えており、CCTV、PIDS、その他の電子機器を簡単に設置できます。Modsec S3 には CLD Securus S3 フェンス パネルが組み込まれています。損失防止認証委員会 (LPCB) によってテストされた Securus S3 は、攻撃に対する最小遅延を 5 分秒に抑えます。このシステムは、データ センター、警察署、高度にセキュリティ保護されたユニット、公共事業、国防省、政府機関に最適です。

特徴:

  • 最低5分の遅延を防ぐ専門の高セキュリティシステム
  • リサイクル材料
  • 平地や傾斜地に適しています
  • 組み込みサービスチャネル
  • レンタルまたは購入オプションあり
仕様
  • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD ModSec Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

    Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

    (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

    Panel width: 2520mm

    Wire diameter: 4mm

    Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

    Height:

    Select as required 2440mm to 5000mm

    Nominal height: 2.4m to 5.0m

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Top edge projection: nil

    Security topping

    options: Barbed and razor wire, cranked and straight

    Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

    Post dimensions: 100mm x 100mm

    Maximum post

    Centres: 2530mm +/- 9mm

    Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

    Foundations: Install Modsec foundation on suitable flat ground making sure blocks interlock and posts are installed in every fourth block. Set post into block with suitable compound depending on permanent or temporary installation.

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

技術仕様
  • Unique refmodsec-securus-s3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス