製品の公開
RoTop
RoTop
RoTop

    RoTop

    Google翻訳”,
    遊び場フェンスメッシュシステム


    CLD Rotop™ は見た目が美しいだけでなく、実用的で耐久性にも優れているため、さまざまな用途に最適です。この剛性パネル システムは、溶接されたスチール メッシュ パネルとロールされた上部および下部のビームを特徴としており、理想的な境界ソリューションとして機能しながら、必要な剛性と安全性を提供します。より高いフェンスが必要なプロジェクトでは、「ミドル ロール」を含む当社のダブル リフト システムにより、機能性を損なうことなく美観が向上します。

    Rotop™ は、人やスポーツ用具による日常的な衝撃に耐えながら、形状と強度を維持するため、保育園、小学校、スポーツ施設などの場所に最適です。さらに、駐車場、ビジネスパーク、小売店などのエリアでも代替用途が見つかります。
    SafeTfix™ 隠しセキュリティ固定具により、傾斜面でも簡単に設置でき、オープンメッシュスチールパネルフェンスの BS 1722-14 規格に準拠しています。

    特徴:

    • リサイクル素材で作られており、持続可能性を促進します
    • 完全に耐性のある溶接ジョイントにより耐久性と長寿命が保証されます
    • ロールトップとベースフェンスシステムが美観を向上
    • フルレングスのクランプバーでしっかりと固定
    • 耐腐食性のために亜鉛メッキとポリエステル粉体塗装されたRHSポスト
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD RoTop Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire, galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 3000mm

      Wire diameter: 5mm diameter wire

      Mesh size: 150mm 50mm mesh

      Height: 900mm, 1200mm, 1500mm or 1800mm

      Nominal height: 0.9m, 1.2m, 1.5m or 1.8m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour.

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 50mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: 60mm x 40mm RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post 3010mm

      Centres:

      Fixings: 41mm x 21mm channel clamp bar with SafeTFix fixings. Please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refrotop
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス