製品の公開
Securus AC SR2
Securus AC SR2
Securus AC SR2

    Securus AC SR2

    Google翻訳”,
    358 剛性メッシュセキュリティフェンスシステム、LPS 1175 SR2 発行 7

    CLD の Securus シリーズは、以前は刑務所メッシュまたは 358 メッシュと呼ばれていた専門的なセキュリティ フェンスを、完全な柔軟性を実現する最新機能とともに提供します。パネルは簡単に交換できるように設計されており、サイトの要件の変化に応じてセキュリティ レーティングを変更できます。Securus AC SR2 は、Loss Prevention Certification Board によって厳密に認定されており、攻撃に対して最低 3 分間の遅延を保証し、セキュリティを強化します。


    特徴:

    • 最低3分の遅延に耐えられるよう設​​計された専門的な高セキュリティシステム
    • 持続可能性の目標に沿ってリサイクル素材で作られています
    • 二重メッシュシステムでセキュリティ対策を強化
    • CCTV監視に最適な視認性
    • アプリケーションには、データセンター、政府施設、警察署、国防省施設、公共施設、港湾、空港などが含まれます。
    仕様
    • Standard: LPS 1175 SR2 Issue 7, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Approved for Government Use. Contact CPNI (the Centre for Protection of National Infrastructure) for more information.

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus AC SR2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft. All items supplied loose for site assembly.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required 2440mm to 3000mm

      Nominal height: 2.4m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm below ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 80mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt and Securus clips on main posts

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refsecurus-ac-sr2
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス