製品の公開
Securus Lite S1
Securus Lite S1
Securus Lite S1

    Securus Lite S1

    Google翻訳”,
    358 剛性メッシュフェンスシステム、LPS 1175 A1 (SR1) 発行 8

    CLD Securus Lite S1 は、LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8 に基づいてテストおよび認定された永久的な埋め込み型セキュリティ フェンスで、攻撃に対して 60 秒以上の遅延を保証します。このフェンス ラインは、警察署、産業ビル、学校、国防省施設など、さまざまな用途に最適で、確かな品質とセキュリティを提供します。


    特徴:

    • 最低1分の遅延に耐えられるよう設​​計された専門的な高セキュリティシステム
    • リサイクル素材で作られており、持続可能性を促進します
    • セキュリティ対策を強化するためのオプションのアクティブ侵入防止トッピング
    • 多様な設置に対応する2つのクランプバーオプション
    • アプリケーションには、データセンター、国防省施設、公共施設、港湾、空港などが含まれます。
    仕様
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus Lite S1 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Single layered mesh system. Profiled version also available.

      Panel Width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm

      Height: 1800, 2000, 2100, 2400, 3000mm (up to 5000mm)

      Nominal height: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground 

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2440mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      or

      30mm x 5mm full length clamp bar. Through bolt, security washer and non removable shear nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refsecurus-lite-s1
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス