製品の公開
Securus S2
Securus S2
Securus S2

    Securus S2

    Google翻訳”,
    358 剛性メッシュセキュリティフェンスシステム、LPS 1175 B3 (SR2) 発行 8

    CLD Securus S2 は、フェンス カセットをオフサイトで組み立てるため、Securus AC SR2 に比べて設置時間が短縮され、設置には最低 2 人の作業員が必要です。Securus S2 は、全長のクランプ バーで固定された 2 層の剛性メッシュ カセットで構成されており、現場に高いレベルのセキュリティを提供します。

    LPS 1175 Issue 8 B3 (SR2) に従ってテストおよび認定された Securus S2 は、さまざまなツールからの脅威や攻撃に耐えるように設計されており、強力な保護を保証します。

    特徴:

    • 最低3分の遅延に耐えられるよう設​​計された専門的な高セキュリティシステム
    • リサイクル素材で作られており、持続可能性を促進します
    • セキュリティ対策を強化するためのアクティブな侵入防止オプションを提供
    • 柔軟な設置を可能にするベースプレートと地上埋設オプションを用意
    • セキュリティ上の脅威の変化に応じてパネルを交換できるため、適応性が確保されます。
    仕様
    • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S2 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. High aluminium content galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5mm

      Height:

      Select as required. 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground. Base plated and no

      ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2533mm +/-15mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refsecurus-s2
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス