製品を公開する
Securus S4
Securus S4

    Securus S4

    Google翻訳,
    358 剛性メッシュフェンスシステム LPS 1175 D10/E3/G1 (SR4) 発行 8

    CLD Securus は、歴史的には刑務所メッシュまたは 358 メッシュとして知られていたセキュリティ フェンスの専門シリーズで、完全な柔軟性を実現するために更新されました。パネルはシームレスに交換でき、サイトのニーズの変化に応じてセキュリティ レーティングを調整できます。Securus S4 は、Loss Prevention Certification Board によって厳格に認定されており、攻撃に対して最低 10 分の遅延を保証します。


    特徴:

    • 最低10分の遅延に耐えられるよう設​​計された専門的な高セキュリティシステム
    • リサイクル素材で作られており、持続可能性を促進します
    • セキュリティ対策を強化するためのアクティブな侵入防止オプションを提供
    • 柔軟な設置を可能にするベースプレートと地上埋設オプションを用意
    • セキュリティ上の脅威の変化に応じてパネルを交換できるため、適応性が確保されます。
    仕様
    • Standard: LPS 1175 D10 (SR4) Issue 8 (also rated to E3 & G1), BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S4 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available heights

      Select as required: 2880mm to 5000mm

      Nominal height: 2.8m to 5m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 300mm below ground.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 120mm x 120mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 case hardened stainless steel self-tapping screws and M8 stainless steel cup square bolt (min 160mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • 固有参照番号securus-s4
    • 製品ファミリLandscaping
    • 製品グループFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-15
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス