製品の公開
BRIGHT 32
BRIGHT 32
    Co.E.M.

    BRIGHT 32

    Google翻訳”,

    BRIGHT32は、壁、天井、または床に設置する直径32mmのLEDプロジェクター設計です。アルミボビーをプレゼント。

    仕様
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   147lm (1W,CRI80) a 268lm (2W, CRI80);optics: 11°,15°,23°,38°,120°,ellittico;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,140Kg;dimensions: Ø32x54mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique refbright32
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションProjector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)32
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring