主な特徴
• 13ワットおよび26ワットの高性能LED
• 耐久性の高い11種類の粉体塗装からお選びいただけます。色持ちが長持ちします。
• 5種類のアームと6種類のシェードからお選びいただけます
• 標準配送(12~14週間)
• ランプ交換の時間とコストを削減
• 13Wは75W白熱電球、50W MH、または18W CFLに代わるものです
• 26Wは120W白熱電球、75W MH、または42W CFLに代わるものです
• 100,000時間のLED寿命
• 5年間の妥協のない保証
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |