製品の公開
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    Google翻訳”,

    CUBOは、ダブルビームの屋外用のミニマルなLEDウォールランプです。

    仕様
    • Wall-mounted for outdoor application;wall mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;3 power LED High Intensity;8,8W  /230Vac);total delivered lumens: 1000 lm (8,8W, CRI 80);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP54;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 0,620Kg;dimensions: 100x100x53mm;    

    技術仕様
    • Unique refcuboip
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションWall mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)53
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring