製品の公開
DOTTO 110
Co.E.M.

DOTTO 110

Google翻訳”,

DOTTOは、固定光学系とアルミニウムボディを備えた吊り下げ式LEDプロジェクターです。直径110mmでご利用いただけます。

仕様
  • Suspension for indoor application;ceiling mounting;body in anodized aluminiu;finishing: anodized Al;4 power LED High Intensity;9,8W (230V), 4W (350mA), 8,5W (700mA);includes 1,5m tramsparent FEP cable, 2x0.75 Ø6 mm;total delivered flux:   1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);parabolic reflector;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model),III (350-700mA model);weight: 0,235 Kg;dimensions: Ø110x80mm;  dimming using a dimmable power supply unit (350-700mA version); 

技術仕様
  • Unique refdotto110
  • コレクションセットIndoor
  • コレクションSuspension
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-20
  • エディション1
  • 幅(mm)110
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)0.235
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (27)
5つ星のうち4.8 4.8 (10)