製品の公開
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ERMAは、コルテン仕上げと垂直放射を備えた屋外LEDガーデンカラーです

    仕様
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    技術仕様
    • Unique referma
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションBollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring