製品の公開
LED WALL
LED WALL
    Co.E.M.

    LED WALL

    Google翻訳”,

    LED WALLは、あらゆるタイプの壁に簡単に設置できるステップライトプロジェクターです。アウターケーシングが含まれています。

    仕様
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;Peso: 0,036Kg;dimensions: Ø60x12mm (withount outer casing), Ø60x12mm (with outer casing);Ø45mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique refledwall
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションStep light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション1
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.036
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring