製品の公開
LED WALL IP
LED WALL IP
    Co.E.M.

    LED WALL IP

    Google翻訳”,

    LED WALL IPはLEDステップライトLEDであり、あらゆるタイプの屋外壁に簡単に設置できる独自の外部ケーシングが付属しています。

    仕様
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP67;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: 0,036Kg;dimensions: Ø60x12mm (withount outer casing), Ø60x12mm (with outer casing);Ø45mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique refledwallip
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションStep light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.036
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring