製品の公開
OUTLED 32
OUTLED 32
    Co.E.M.

    OUTLED 32

    Google翻訳”,

    OUTLED32は、床、壁、または天井に設置する直径32mmの埋め込み型LEDプロジェクター設計です。

    仕様
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1W (350mA),2W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   140lm (1W,830) a 268lm (2W, 830);optics: 11°,15°,23°,32°, 120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,13Kg;dimensions: Ø50x54mm;Ø32; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM3232, CM3250;

    技術仕様
    • Unique refoutled32
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション1
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring