製品の公開
OUTSTEP
OUTSTEP
    Co.E.M.

    OUTSTEP

    Google翻訳”,

    OUTSTEPは、3つのサイドライトビームを備えた車両アクセス可能な埋め込み型LEDプロジェクターです。

    仕様
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground, stake);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;3 /4power LED High Intensity;3W (350mA),6W (700mA);total delivered flux:   147lm (3W-120°,830),294lm (3W-240°,830),441lm (3W-360°,830);optics: 120°,240°,360°;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,540Kg;dimensions: Ø100x76mm;Ø75; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM7575;

    技術仕様
    • Unique refoutstep
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring