製品の公開
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    Google翻訳”,

    PASSEGGIATAは、庭、休憩所、公共スペースなどの場所を照らすLED街路灯のデザインです。

    仕様
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in anodized aluminium, glass;finishing: anodized Al;n.24 LED high intensity;54W (230Vac);total delivered lumens: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 5,3Kg;dimensions: 490x490x481mm;    

    技術仕様
    • Unique refpasseggiata
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションBollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)481
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring