製品の公開
PLUS
PLUS
    Co.E.M.

    PLUS

    Google翻訳”,

    PLUSは、電化されたトラックに設置するように設計された直径140mmのマルチチップLEDプロジェクターです。

    仕様
    • Track projector for indoor application;track;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al; black;1 COB LED ;52W (230Vac);total delivered flux:    6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);optics: 11°,18°,44°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I;Peso: 1,33Kg;dimensions: 250x180x100mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 
       

    技術仕様
    • Unique refplus
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションProjector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.8 4.8 (27)
    5つ星のうち4.8 4.8 (10)