製品の公開
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    Google翻訳”,

    PUCKは、床や壁の照明効果のための均一な放射状放射を備えた、歩きやすい埋め込み式LEDプロジェクターです。

    仕様
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, AISI304steel;finishing: stainless Steel;n.12 LED Middle Intensity;4,8W (24Vdc);includes 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   420lm (830) a 444lm (840);versions: 90°, 90°+90°,180°,360°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,28Kg;dimensions: Ø80x54mm;Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM5050G, CM5075;

    技術仕様
    • Unique refpuck
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)280
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring