製品の公開
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    Google翻訳”,

    SIDEは、非対称の光線を備えた車両アクセス可能な埋め込み型LEDプロジェクターです。

    仕様
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ground);;body in anodized aluminium, screen in temperated glass;finishing: anodized Al;n.6 LED Middle Intensity;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);total delivered flux:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);optics: 120°x60°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model), III (24Vdc/700mA model);weight: 1,425Kg;dimensions: Ø198x178mm;   Outer casing CM110, CM110G.

    技術仕様
    • Unique refside
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-20
    • エディション1
    • 幅(mm)198
    • 奥行き(mm)178
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.425
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring