製品の公開
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Google翻訳”,
閉鎖速度を調整できる油圧ヒンジ(ガラスからガラスへ180°)。湿気の多い環境や、サウナやスチームバスなどの高温での用途向けに考案されました。油圧回路のOリングはVitonで作られ、ピボットはステンレス鋼AISI420で作られています。0°+90°-90°で停止します。
仕様
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
技術仕様
  • Unique refHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • コレクションセットGlass Hardware
  • コレクションHydraulic hinge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)108
  • 幅(mm)153.5
  • 奥行き(mm)30
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Glass doors
  • UNSPSC30171501
  • MasterFormat 2014 コード08 41 26
  • MasterFormat 2014 タイトルAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClassNumber23-17 11 23
  • OmniClassタイトルAll Glass Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors