製品の公開
835E51L Hydraulic Hinge Evo
835E51L Hydraulic Hinge Evo
835E51L Hydraulic Hinge Evo
835E51L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E51L Hydraulic Hinge Evo

    Google翻訳”,
    油圧ヒンジ(左バージョンDIN 107)ストップ付きドア用のガラスからガラスへ、調整可能な閉鎖速度と一定のブレーキ制御付き。ドアは180°まで開きます。 +180°で停止します。ストップにプロファイルのあるドアに取り付けられます。 EN 1154:2006に従ってテストされています。認証マークTÜV。
    仕様
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from 160° to 0°.
    技術仕様
    • Unique refHydraulic-Hinge-Evo-835E51L
    • コレクションセットGlass Hardware
    • コレクションHydraulic hinge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)184
    • 幅(mm)92
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • MasterFormat 2014 コード08 41 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNumber23-17 11 23
    • OmniClassタイトルAll Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors