製品の公開
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Google翻訳”,
    油圧ヒンジ(左バージョンDIN 107)ストップ付きドア用のガラスからガラスへ、調整可能な閉鎖速度と一定のブレーキ制御付き。ドアは180°まで開きます。 +90°+180°で停止します。ストップにプロファイルがあるドアに取り付けられています。EN1154:2006に従ってテストされています。認証マークTÜV。
    仕様
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    技術仕様
    • Unique refHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • コレクションセットGlass Hardware
    • コレクションHydraulic hinge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)184
    • 幅(mm)92
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • MasterFormat 2014 コード08 41 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNumber23-17 11 23
    • OmniClassタイトルAll Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors