製品の公開
Grassello di calce
San Marco

Grassello di calce

Google翻訳”,
GRASSELLO DI CALCEは、特定の歴史的および芸術的レベルの建物の室内装飾にも理想的であり、過去の感覚を呼び起こし、並外れたクラシックで洗練された時代を超越した環境を実現します。この自然な壁のコーティングの装飾的な効果は伝統から来ていますが、新しいプロジェクトに適しています。豊富な色の範囲は、デコレータの創造性から生じる色と効果の無制限の組み合わせを特徴とする、常に異なる最終的なソリューションを提供します。

San Marcoに連絡する

仕様
  • The product creates a coat of considerable thickness, with a high level of breathability. GRASSELLO DI CALCE enables to realize the following effects: TWO-COLOUR EFFECT SALT AND PEPPER EFFECT
技術仕様
  • Unique refGrassello_di_calce
  • コレクションセットDecorative products
  • コレクションGrassello di calce
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • Uniclass2015コードSs_40_90_60_20
  • Uniclass2015詳細Decorative varnish or lacquer systems