製品の公開
SYSTIMAX® G2 1U Sliding Faceplate Shelf - Part Number : 760033936
CommScope

SYSTIMAX® G2 1U Sliding Faceplate Shelf - Part Number : 760033936

Google翻訳”,
SYSTIMAX G2 1Uおよび2Uシェルフは、光ファイバービルディングケーブルまたは外部プラント(OSP)ケーブルの接続と終端の組み合わせに使用できる、一連の薄型高密度光ファイバーシェルフの一部です。 G2 1Uおよび2Uの高さの完全密閉型シェルフには、統合されたフロントケーブル管理トラフが含まれ、簡単にアクセスできるように固定トレイまたはスライドアウトトレイのいずれかを備えています。 G2 1Uおよび2Uシェルフの提供を完了するのは、特許取得済みのRoloSpliceキットです。これにより、1Uシェルフ用のフュージョンスプライスまたはメカニカルスプライス用の2つの個別のスプライストレイと、2Uシェルフ用の4つのスプライストレイに簡単にアクセスして管理できます。各シェルフには、最大2つのRoloSpliceキットを収納できます。
  • 簡単にアクセスできるヒンジ付き玄関ドア
  • フロントケーブル管理トラフとトップカバーパネル
  • OSPケーブル用の標準の水密ケーブル入口コンジットコネクタ
  • ファイバのスプライスと終端を識別するための空白のラベル



部品番号:760033936
技術仕様
  • Unique refcommscope-00016
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク