ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
SYSTIMAX360™GigaSPEED®X10D1100GS6Evolveパネル
SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6パネルは、1Uおよび2Uオプション、角度付きおよびストレートデザインで利用でき、エレガントなSYSTIMAX360デザインを備えています。強化された背面ケーブル管理機能は、新しいパネルプラットフォームの背面にケーブルの束を固定する時間と手順を削減することにより、現在のケーブルの束ね/ドレッシング方法よりも簡単に設置できるようにします。Evolveは、対応するように設計されたインテリジェント/インテリジェント対応のモジュラーパネルシステムです。シールドされていないマルチコネクタモジュール、個々のシールドされた情報コンセント、事前に終端処理された銅トランク、および将来のコネクタ設計。今日インテリジェンスを必要とするアプリケーションの場合、パネルプラットフォームは組み込みのインテリジェンスを提供し、ネットワークインフラストラクチャのビジョン、知識、および制御のためにネットワークの奥深くに洞察を提供します。ただし、今日インテリジェンスの準備ができていないが、後でそれを追加する柔軟性が必要な場合は、インテリジェントレディパネルプラットフォームにより、顧客はネットワークのニーズの変化に応じてインテリジェンス展開に進化できます。より短いコードとケーブルでアーキテクチャをサポートし、パフォーマンスを向上させるこの新しいパネルプラットフォームは、10Gをこれまでになく簡単にし、寿命を延ばします。対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。