製品の公開
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® PATCHMAX® GS6 Category 6A U/UTP Patch Panel, 48 Port - Part Number : 760128207

Google翻訳”,
SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6パネルは、リアケーブルマネージャーを利用してケーブルのルーティングとバンドルを簡単に行うことができ、24ポートと48ポートの構成で利用できます。 360 PATCHMAX GS6パネルは、InstaPATCH®Cuで事前に終端処理された銅の展開もサポートし、エレガントなSYSTIMAX360設計を備えています。 360 PATCHMAX GS6パネルは、前方に回転できる4つ(24ポート)または8つ(48ポート)のPATCHMAX GS6ディストリビューションモジュールを受け入れ、110タイプのIDC端子にフロントアクセスしてケーブルを簡単に終端できます。 PATCHMAX GSディストリビューションモジュールは、革新的なターミネーションマネージャーとリアハウジングを備えており、より簡単、高速、信頼性の高いターミネーションを提供し、パネルへのケーブルの配置とターミネーションのばらつきを低減します。
  • PATCHMAX GS6は、3および4コネクタチャネルで5メートルのケーブル、2コネクタチャネルで3メートルのケーブル、および1メートルまでのクロスコネクトコードをサポートします。
  • Alien Crosstalkは、業界標準に準拠しています。 TIA-568-CおよびIEC11801
  • 改良されたリアケーブルマネージャーにより、ケーブルの配線と結束が容易になります
  • InstaPATCH®Cuで事前に終端処理された銅ソリューションの展開をサポート
  • 24ポートおよび48ポート構成で利用可能
  • 革新的な2方向の取り付けと終端により、限られたリアアクセスアプリケーション向けの設置が改善されます
  • 分配モジュールはパネルの前面にスナップできるため、背面の110タイプIDC終端フィールドに簡単に前面からアクセスできます。
  • iPatch対応バージョンで利用可能(パッチコードを取り外す必要なしにフィールドをiPatchにアップグレード可能、つまりネットワークのダウンタイムがない)
  • 内蔵のコードリテーナーフィンガーで簡単に管理できるように設計されています



部品番号:760128207
技術仕様
  • Unique refcommscope-00065
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)88.47
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)264.83
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器