製品の公開
InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508
CommScope

InstaPATCH 360 Distribution Panel, 360DP-4MPO, 4 x MPO - Part Number : 760107508

Google翻訳”,
SYSTIMAX®InstaPATCH®360システムは、次世代の事前終端ファイバーソリューションです。コムスコープ®ラボによって開発されたInstaPATCH360システムは、データセンターなど、高密度で迅速な展開と高性能を必要とする場所をサポートするように設計されています。 InstaPATCH 360システムには、SYSTIMAXLazrSPEED®マルチモード、OptiSPEED®マルチモード、TeraSPEED®シングルモードファイバーテクノロジーが組み込まれており、今日の最も要求の厳しいアプリケーションをサポートします。

InstaPATCH 360システムには、モジュール、MPOパススルーパネル、トランクケーブル、高耐久性ファンアウト、アレイコード、ファイバーパッチコードが含まれています。システムは、各チャネル内の極性を管理および維持するための特別なコンポーネントを必要としません。さらに、InstaPATCH 360システムは、G2モジュラーカセットソリューションで使用されるパネルおよびシェルフと下位互換性があり、パネルおよびシェルフの選択プロセスが簡素化されています。
  • 小型でコンパクトなモジュール設計により、密度が向上し、G2モジュラーカセットソリューションとの下位互換性があります。
  • 半透明のシャッターとダストプラグにより、Visual Fault Locator(VFL)を利用してポートを簡単に識別できます。
  • モジュールは、12または24のLC接続または12のSC接続で使用できます
  • モジュラーパネルは、優れたケーブル管理と背面アクセスを提供すると同時に、かさばり、複雑さ、および空気の流れに対する潜在的な制限を最小限に抑えます
  • InstaPATCH 360ソリューションはiPatchに対応しており、初期インストール後にインテリジェントなインフラストラクチャ管理にアップグレードする機能を提供します
  • LazrSPEEDモジュールとパッチコードはLazrSPEED550OM4ファイバーで構成されており、将来のシステムアップグレードに備えて余裕を持っています。
  • TeraSPEEDは、シングルモードアプリケーションのEバンド(1400 nmウィンドウ)のゼロウォーターピークにより、帯域幅を60%増加させます。
  • 品質と性能が保証された即時のフィールド接続用に、工場で終端およびテストされたケーブルと装置
  • 24ファイバーモジュールオプションは、8ファイバー増分を利用するシステムとうまく調和します
  • 12ファイバMPOコネクタベースのモジュラー設計により、簡単な接続が可能になります
  • 設置されたシステムの総コスト(材料と労力)を削減する機会を提供します
  • 密度の増加により、スペースを最大50%節約
  • 管理上の便宜のために設計されています-送信から受信への接続が保証されています
  • 特別な極性のコンポーネントはありません–単一モジュール設計、標準パッチコード
  • 並列接続および波長分割多重アプリケーションへの簡単なアップグレードパス:-40 Gbps /100Gbpsイーサネット-16Gbpsファイバチャネル
  • 移動、追加、変更のための簡単な再構成をサポートします
  • 改善されたファイバーパッチコード管理と改善されたラベリング機能



部品番号:760107508
技術仕様
  • Unique refcommscope-00227
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Adapter Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク