製品の公開
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Green - Part Number : 700206709
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Information Outlet, Green - Part Number : 700206709

Google翻訳”,
SYSTIMAX®MGS400インフォメーションアウトレットは、完全なGigaSPEED XLチャネルの一部としてインストールされた場合に、優れた近端クロストーク(NEXTおよびPSNEXT)パフォーマンスを実現する特許取得済みのクロストークキャンセル技術を備えた高速LANコネクタです。コムスコープラボは、1990年代初頭に業界初のカテゴリ5アウトレット、1996年に最初のカテゴリ5eアウトレット、およびGigaSPEED MGS200、MGS300、およびMGS400。
  • TIA /EIA568-C.2カテゴリ6およびISO/IECカテゴリ6/クラスE仕様を満たすか超えることが保証された電気的性能
  • 標準のSYSTIMAXMシリーズフェースプレート、表面実装ボックス、統合ポイントボックス、またはSYSTIMAXモジュラーパネルにスナップします。 SYSTIMAXフェースプレートに90度(直線)または45度(角度)で取り付けることもできます
  • ユニバーサルデザインとラベルは、T568AとBの両方の配線をサポートします
  • オプションのプラスチックアイコン(M61A)とダストカバー(M20A)がいくつかの色で利用可能
  • カテゴリ5e、5、3のコードおよびケーブルとの下位互換性がありますが、GigaSPEEDXLGS8Eパッチコードを使用すると最適なパフォーマンスが得られます。
  • 1ギガビット/秒を超えるネットワーク回線速度をサポートできます
  • 認定されたSYSTIMAXGigaSPEEDXLチャネルの一部として含まれている場合、20年間の製品およびアプリケーション保証保証の対象となります



部品番号:700206709
技術仕様
  • Unique refcommscope-00350
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Information Outlets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク