製品の公開
GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Ivory - Part Number : 760092411
CommScope

GigaSPEED X10D MGS600 Series Information Outlet, Ivory - Part Number : 760092411

Google翻訳”,
SYSTIMAX360™GigaSPEEDX10DMGS600インフォメーションアウトレットは、CommScopeLabsでの長年にわたる継続的な製品開発の最新の成果です。以前のMGS情報アウトレットと同様に、MGS600は標準のCommScope Mシリーズフェースプレート、表面実装ボックス、およびモジュラーパネルにスナップしますが、内部の新しい特許取得済みの補正テクノロジーにより、このアウトレットは際立っています。すべてSYSTIMAX36010Gケーブルおよびコードに合わせて調整された、特許取得済みのストラッドペアクロスオーバー技術と新しいプリント配線基板テクノロジーを組み合わせることで、業界標準で指定されているよりも少ない制限で、卓越した10Gチャネルパフォーマンスをお客様に提供します。
  • ストラドルペア接点の特許取得済みの交差により、チャネルでの効率的なエイリアンクロストークの低減が可能になります
  • 標準のSYSTIMAXMシリーズフェースプレート、表面実装ボックス、統合ポイントボックス、またはSYSTIMAXモジュラーパネルにスナップします。 SYSTIMAXフェースプレートに90度(直線)または45度(角度)で取り付けることもできます
  • ユニバーサルデザインとラベルは、T568AとBの両方の配線をサポートします
  • ベースの背面にあるIDCコネクタの終端により、22〜24AWGケーブルをすばやく簡単に取り付けることができます。
  • オプションのプラスチックアイコン(M61A)とダストカバー(M20A)がいくつかの色で利用可能
  • GigaSPEED X10D 360GS10Eパッチコードを使用すると、最適なパフォーマンスが得られます。ただし、MGS600は完全な下位互換性があります
  • 少なくとも毎秒10ギガビットのネットワーク回線速度をサポートできます
  • 登録されたSYSTIMAXGigaSPEEDX10Dチャネルの一部として含まれている場合、SYSTIMAX20年間の延長製品保証およびアプリケーション保証の対象となります。



部品番号:76092411
技術仕様
  • Unique refcommscope-00363
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Information Outlets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク