製品の公開
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port
CommScope

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX GS6 U/UTP Patch Panel, 24 Port

Google翻訳”,

SYSTIMAX360™iPatch®PATCHMAX®パネル

SYSTIMAX360™iPatch®PATCHMAX®銅線パネルは、GigaSPEED®XLとGigaSPEED®X10Dの2つの構成で利用できます。また、既存のSYSTIMAX360™PATCHMAX®銅線パネルで使用するためのアップグレードキットもあります。 PATCHMAX銅線パネルにiPatchキットを追加すると、ビジョン、知識、および制御をネットワーク環境に取り入れることができます。 1つのパネルにすべてのトレードマークのiPatchおよびPATCHMAX機能を含む、すぐに使用できるエクスペリエンスを備えたSYSTIMAX iPatch PATCHMAXパネルは、2Uのラックスペースにマウントされる24および48ポートバージョンで利用できます。さらに、新しいiPatchアップグレードキットを使用することで、以前に展開されたSYSTIMAX 360 PATCHMAXパネルは、パッチコードを外さなくてもインテリジェンスを追加できます。

SYSTIMAX 360ソリューションにより、コムスコープはあらゆる角度からエンタープライズネットワークインフラストラクチャのパフォーマンスを再定義しました。革新的なSYSTIMAX360設計哲学の下で、エンジニアリングはエレガンスを満たし、スピードはインテリジェンスを満たし、銅線はネットワークインフラストラクチャソリューションの標準を超える単一の統合されたカスタマーソリューションでファイバーを満たします。
  • 物理層接続への変更のリアルタイム追跡
  • LEDの視覚的識別によるポートレベルのプッシュボタントレース
  • 以前に展開された「iPatchReady」SYSTIMAX360PATCHMAXパネルで使用するダウンタイムアップグレードキットはありません
  • PATCHMAXの革新的な双方向の取り付けと終端により、特にパネルの背面へのアクセスが制限されている場合に、取り付けが改善されます
  • 全体的な設計により、コードリテーナが組み込まれているため、管理が簡素化されます
  • 24ポートおよび48ポート構成で利用可能
  • エレガントなSYSTIMAX360デザインが特徴

技術仕様
  • Unique refcommscope-00412
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器

対応地域

北米