製品の公開
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
    Condair

    CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier

    Google翻訳”,
    CP3miniは、あらゆる設定の外観に適応できるコンパクトな電極蒸気加湿器です。必要に応じて、水と電力を目立たないように背面パネルから供給することができます。そして、モダンなデザインはあらゆる面で良い姿を切り取っています。 CP3miniを修理するために、技術者に電話する必要はありません。この小さなユニットに関しては、シンプルさと安全性を非常に重視しているからです。プラスチック製のスチームシリンダーは、あっという間に交換できます。このような場合、すべての電子部品と通電部品は安全にカバーされています。空気加湿器は、すべての要件に適合できる必要があります。 CP3miniに関しては、最先端の電子機器とシンプルなユーザーインターフェイスにより、ユニットが期待どおりに機能することが保証されます。

    • 誰でも簡単で安全なメンテナンス
    • 通常の水道水での操作
    • 簡単に操作できるソフトウェア
    • ワイヤレスセンサーによる制御(オプション)
    • 隠し接続用のホースセットを使用した設置
    • 高品質の素材により、トラブルのない長時間の操作が保証されます
    • 水の経済的利用
    • 部屋の直接加湿用の統合ファンで利用可能
    仕様
    • Condair CP3mini PD (Duct Applications)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1


      Condair CP3mini PR (Direct Room Humidification)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    技術仕様
    • Unique refcondair-cp3mini
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションSteam Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スイス
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • ETIM コードEC011628
    • ETIM 名Humidifier (steam)
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア