製品の公開
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    Google翻訳”,

    Condair DL IIハイブリッド加湿器は、スプレー技術と蒸発技術を組み合わせて、効率的で衛生的なダクト内断熱加湿器を提供します。

    低圧ノズルのグリッドは、特許取得済みのセラミック液滴蒸発器に向かって空気流に微細なスプレーを放出します。空気によってすぐに吸収されない水分は、セラミック蒸発器に沈殿します。セラミックプレートに空気が流れると、残りの水が空気に吸収され、水を効率的に使用し、水滴のない加湿を実現します。

    機能と利点

    • エネルギー節約のための効率的な低圧システム
    • セラミック蒸発器はエアロゾルを排除し、水の蒸発を最大化します
    • RO水、銀イオン、フラッシュサイクル、配管式空気洗浄による超衛生的
    • 最大31ステップの出力による正確な湿度制御


    仕様
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    技術仕様
    • Unique refcondair-dl
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションAdiabatic Hybrid Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-03
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国スイス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_28
    • Uniclass2015詳細Evaporative humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア