ハイブリッドテクノロジー
Condair DL IIは、スプレー技術と蒸発技術を組み合わせて、厳密な制御、衛生的なダクト内断熱加湿を低い運用コストで提供します。
ノズルのグリッドは、セラミック液滴蒸発器に向かって気流に微細なスプレーを放出します。空気によってすぐに吸収されない水分は、このセラミック蒸発器に沈殿します。空気がその多孔質表面を通って流れるとき、より多くの水が空気によって吸収され、非常に効率的な水の使用と液滴のない加湿を実現します。
この効率により、加湿器は最大+/- 2%RHで非常に厳密な制御を提供できます。これは、通常、蒸気加湿でのみ達成可能な制御レベルです。
加湿器の衛生的な動作は、純粋な逆浸透水、洗浄と排出のサイクル、「Hygiene Plus」銀イオン化の概念、および給水管の圧縮空気洗浄の使用によって保証されます。
最適なプロセスの透明性
Condairタッチコントローラーを使用すると、すべてのデバイスとデータを一目で処理できます。機能データは、詳細なデータ履歴を使用してリアルタイムで呼び出すことができます。
DL IIハイブリッド加湿器は、建築技術の標準的な一般的なネットワークプロトコルとしてさまざまなものをサポートしています。 ModbusRTUまたはModbusTCP、およびBACnetIPまたはBACnetMS / TPへの接続は、コントローラーに接続されたインターフェースを介して直接簡単に行うことができます。 DL IIには、BTL(BACnet Testing Laboratories)認定のBACnetテクノロジーがあります。この認証は、認定されたBTLテストラボによって実施され、BACnet通信の世界的なテスト標準と見なされています。オプションのゲートウェイボードを使用して、Lonworksネットワークに接続することもできます。
対応地域
| アジア | アフリカ | 南アメリカ | ヨーロッパ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アンゴラ | アルゼンチン | アイスランド | オーストラリア |
イスラエル | エジプト | ウルグアイ | アイルランド | ニュージーランド |
インド | ジンバブエ | チリ | イギリス | |
インドネシア | チュニジア | イタリア | ||
サウジアラビア | ナミビア | ウクライナ | ||
シリア | ボツワナ | エストニア | ||
シンガポール | モザンビーク | オーストリア | ||
タイ | 南アフリカ | オランダ | ||
トルコ | ギリシャ | |||
パキスタン | クロアチア共和国 | |||
マレーシア | スイス | |||
ヨルダン | スウェーデン | |||
中華人民共和国 | スペイン | |||
大韓民国 | スロバキア | |||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
デンマーク | ||||
ドイツ | ||||
ノルウェー | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ブルガリア | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ポルトガル | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア |