Condair Esco は、建物の既存の蒸気ネットワークからの蒸気を使用して、エア ハンドリング ユニット (AHU) またはダクトに加湿を提供します。蒸気を調整して結露を除去し、湿度制御のために乾燥した蒸気のみが供給されるようにします。
Condair Esco 10 DL40 は、最大 4 bar で動作し、AHU に最大 250 kg/hr の加湿を提供できます。セラミックロータリーディスクバルブが組み込まれており、0 ~ 100% の変調、非常に厳密な制御を提供し、閉じたときの蒸気漏れの可能性を防ぎます。
Condair Esco の蒸気パイプには小さな内側ノズルがあり、最も高温で乾燥している蒸気パイプの中心からのみ蒸気を引き出します。これにより、冷却された外縁の周囲で発生する結露がダクト内に侵入することがなくなります。
この「吐き出し」を回避するために予熱されたスチームランスが組み込まれている他の加圧スチーム加湿器とは異なり、エスコのスチームパイプは気流への熱伝達を低減し、予熱時間を必要とせずにオンデマンドで瞬時に湿度を提供します。
Condair Esco は、ダクタイル鋳鉄またはステンレス鋼のバルブ ユニットと、ダクト寸法に適合し、必要な加湿 (吸収) 距離を満たすさまざまな蒸気パイプ オプションを備えています。
対応地域
| アジア | アフリカ | 南アメリカ | ヨーロッパ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アンゴラ | アルゼンチン | アイスランド | オーストラリア |
イスラエル | エジプト | ウルグアイ | アイルランド | ニュージーランド |
インド | ジンバブエ | チリ | イギリス | |
インドネシア | チュニジア | イタリア | ||
サウジアラビア | ナミビア | ウクライナ | ||
シリア | ボツワナ | エストニア | ||
シンガポール | モザンビーク | オーストリア | ||
タイ | 南アフリカ | オランダ | ||
トルコ | ギリシャ | |||
パキスタン | クロアチア共和国 | |||
マレーシア | スイス | |||
ヨルダン | スウェーデン | |||
中華人民共和国 | スペイン | |||
大韓民国 | スロバキア | |||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
デンマーク | ||||
ドイツ | ||||
ノルウェー | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ブルガリア | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ポルトガル | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア |