製品の公開
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with 2x Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with 2x Pipe

Google翻訳”,

Condair Esco は、建物の既存の蒸気ネットワークからの蒸気を使用して、エア ハンドリング ユニット (AHU) またはダクトに加湿を提供します。蒸気を調整して結露を除去し、湿度制御のために乾燥した蒸気のみが供給されるようにします。

Condair Esco 10 DL40 は、最大 4 bar で動作し、AHU に最大 250 kg/hr の加湿を提供できます。セラミックロータリーディスクバルブが組み込まれており、0 ~ 100% の変調、非常に厳密な制御を提供し、閉じたときの蒸気漏れの可能性を防ぎます。

Condair Esco の蒸気パイプには小さな内側ノズルがあり、最も高温で乾燥している蒸気パイプの中心からのみ蒸気を引き出します。これにより、冷却された外縁の周囲で発生する結露がダクト内に侵入することがなくなります。

この「吐き出し」を回避するために予熱されたスチームランスが組み込まれている他の加圧スチーム加湿器とは異なり、エスコのスチームパイプは気流への熱伝達を低減し、予熱時間を必要とせずにオンデマンドで瞬時に湿度を提供します。

Condair Esco は、ダクタイル鋳鉄またはステンレス鋼のバルブ ユニットと、ダクト寸法に適合し、必要な加湿 (吸収) 距離を満たすさまざまな蒸気パイプ オプションを備えています。

仕様
  • Condair Esco 10 DL40 - with 2x steam pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Double Pipe Type Overview

    • Admissible steam over pressure: 0.2 ... 4.0 bar
    • Min. required air handling unit / duct height: 700 mm

    Collector Dimensions:

    • 250 mm, 300 mm, 600 mm or 900 mm distance between the steam pipes available


    Collector Type max. admissible steam capacity [kg/h]

    • 116
    • 211
    • 250

    The collector type max. steam capacity must be higher, than the present steam capacity.


    Type 2-10/023:

    • Max. Steam Capacity 32 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/038:

    • Max. Steam Capacity 54 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/048:

    • Max. Steam Capacity 64 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/058:

    • Max. Steam Capacity 82 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/068:

    • Max. Steam Capacity 100 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/088:

    • Max. Steam Capacity 124 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/118:

    • Max. Steam Capacity 188 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/148:

    • Max. Steam Capacity 236 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/178:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/208:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/238:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/268:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity
技術仕様
  • Unique refcondair-esco-10-dl40-2-pipe
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションPressurized Steam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • UNSPSC名称Humidifiers
  • UNSPSC40101903
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルDirect-Steam-Injection Humidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

アジア アフリカ 南アメリカ ヨーロッパ オセアニア